Changement flexible de différents instruments de mesure
Robotique mobile

Changeurs d‘outils
Série FWR

- Changement d’outil automatisé sans commande externe
- Changement d’outil manuel
- Transfert de supports en option

- Changement d’outil automatisé sans commande externe
- Changement d’outil manuel
- Transfert de supports en option
La mesure en cours de fabrication est un élément indispensable des processus de production modernes - en particulier pour les petites et moyennes séries ainsi que pour la sous-traitance. Mais comment s'assurer que les diamètres intérieurs et extérieurs ou les géométries de rainures sont mesurés avec précision et efficacité, même lorsque les pièces varient ? Kroeplin GmbH répond à ce défi avec une plateforme intégrée : le robot de mesure Kroeplin (KMR), qui a été développé pour intégrer des contrôles de qualité entièrement automatisés dans la production. Au cœur du KMR se trouve un système de changement flexible qui permet d'interchanger différents instruments de mesure en quelques secondes. Cela est rendu possible par le changeur d'outils Zimmer Group de la série FWR50, qui peut être utilisé de manière purement mécanique et sans source d'énergie supplémentaire. Des solutions de préhension du Zimmer Group ont été intégrées pour la manipulation des composants. Le préhenseur HRC de la série HRC03 garantit que les tâches de pick and place ne sont pas seulement précises, mais aussi particulièrement efficaces. Le KMR est complété par un préhenseur à trois mâchoires de la série GPD5000, spécialement conçu pour les composants ronds et garantissant ainsi la répétitivité nécessaire lors du serrage.